Z630/d1xL0 | Ressort en élastomère | Ressorts | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z630/d1xL0

Ressort de compression en élastomère, faible

Z630/d1xL0

-20°C / +80°C
PUR
DIN ISO 10069-1
code couleur: rouge
80 Shore A

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Fn Sn d4 d3 d2 d1 L0 Numéro de produit Données CAO
940 4,2 26 22 6,5 16 12 Z630/16x12
900 5,6 26 22 6,5 16 16 Z630/16x16
880 7 26 22 6,5 16 20 Z630/16x20
860 8,7 26 22 6,5 16 25 Z630/16x25
830 11,2 26 22 6,5 16 32 Z630/16x32