Z631/d1xL0 | Ressort en élastomère | Ressorts | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z631/d1xL0

Ressort de compression en élastomère, moyenne

Z631/d1xL0

-20°C / +80°C
PUR
DIN ISO 10069-1
code couleur: vert
90 Shore A

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Fn Sn d4 d3 d2 d1 L0 Numéro de produit Données CAO
1790 3,6 26 21 6,5 16 12 Z631/16x12
1730 4,8 26 21 6,5 16 16 Z631/16x16
1690 6 26 21 6,5 16 20 Z631/16x20
1660 7,5 26 21 6,5 16 25 Z631/16x25
1590 9,6 26 21 6,5 16 32 Z631/16x32