Z632/d1xL0 | Ressort en élastomère | Ressorts | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z632/d1xL0

Ressort de compression en élastomère, forte

Z632/d1xL0

-20°C / +80°C
PUR
DIN ISO 10069-1
code couleur: jaune
96 Shore A

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Fn Sn d4 d3 d2 d1 L0 Numéro de produit Données CAO
2260 3 26 20 6,5 16 12 Z632/16x12
2150 4 26 20 6,5 16 16 Z632/16x16
2130 5 26 20 6,5 16 20 Z632/16x20
2080 6,2 26 20 6,5 16 25 Z632/16x25
2000 8 26 20 6,5 16 32 Z632/16x32