Z62/Dexs1xDi | Ressorts à disque | Ressorts | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z62/Dexs1xDi

Rondelle élastique

Z62/Dexs1xDi

max. 150° C
1.8159
DIN 2093
grenaillé (surface compactée)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

F3 F2 F1 S3 S2 S1 h0 l0 De s1 Di Numéro de produit Données CAO
104 78 46 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 3,2 Z62/8x0,3x3,2
118 89 52 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 4,2 Z62/8x0,3x4,2
185 129 69 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 3,2 Z62/8x0,4x3,2
210 147 78 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 4,2 Z62/8x0,4x4,2
Tous les produits de la catégorie - Ressorts à disque
Z62/Dexs1xDi
Z62/...
Rondelle élastique