Z7525/d1xh1 | Rondelles de centrage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z7525/d1xh1

Rondelle de centrage, avec orifices de fixation

Z7525/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ h2 s1 d1 h1 Numéro de produit Données CAO
3 4 - 100 8 Z7525/100x8

La gamme de rondelles de centrage HASCO, avec les nouvelles variantes Z7511/... et Z7516/... ainsi que les extensions de dimensions pour les modèles Z7520/... et Z7525/..., permet un centrage précis et un guidage en toute sécurité de l’outillage lors de son montage sur le plateau de la presse à injecter. En complément de la hauteur de guidage standard de 4 mm, nous avons

désormais complété toutes les variantes d’une hauteur supplémentaire de 8 mm pour le guidage dans le plateau de la machine.

  • Montage précis du moule
  • Recentrage sûr de 8 mm dans le plateau de la presse
  • Guidage plus long évitant le déport et désaxage
  • Diamètre intérieur de 26 et 36 mm
  • Adaptation précise du moule sur la presse
  • Perçages de fixation permettant un serrage dans le plan
  • Adapté à la gamme de buse et de plaques isolantes HASCO