Z7500/d1xd2xh1 | Rondelles de centrage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z7500/d1xd2xh1

Rondelle de centrage, Adaptateur

Z7500/d1xd2xh1

1.2085

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

n2 Pos2 d4 d3 d1 d2 h1 Numéro de produit Données CAO
3 Z692/12 4 - 60 101,6 10 Z7500/60x101,6x10
3 Z692/12 - - 90 160 10 Z7500/90x160x10
3 Z692/7 - - 100 125 10 Z7500/100x125x10
3 Z692/12 - - 100 160 10 Z7500/100x160x10
3 Z692/7 - 4 101,6 125 10 Z7500/101,6x125x10
3 Z692/12 - 4 101,6 160 10 Z7500/101,6x160x10
3 Z692/7 - - 110 125 10 Z7500/110x125x10
3 Z692/12 - - 110 160 10 Z7500/110x160x10
3 Z692/12 - - 125 160 10 Z7500/125x160x10
3 Z692/12 - - 125 200 10 Z7500/125x200x10

Grâce à un système de serrage à ressorts intégré, le nouvel adaptateur de rondelle de centrage HASCO Z7500/... permet d’adapter de manière souple et sans outil des moules d’injection à des presses d’injection de diamètre supérieur.

Adaptateurs de rondelle de centrage garantissent un meilleur taux d’utilisation des machines grâce à une planification de production plus souple.

Caractéristiques particulières

  • Adaptation rapide et sans outil
  • Maintien par un système de serrage à ressorts
  • 8 mm de guidage machine
  • Large chanfrein d’entrée dans la presse de moulage par injection
  • Permet des changements de production rapides
  • Ne nécessite pas de travaux d’ajustement difficiles
  • Inoxydable
  • Convient pour les salles blanches
  • Passages de pince pou un démontage aisé
  • Version en inch et métrique
  • Classification claire grâce aux marquages
  • Rondelles belleville Z692/... disponibles en pièces de rechange