Z7516/d1xd2xh1 | Rondelles de centrage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z7516/d1xd2xh1

Rondelle de centrage, côté fixe

Z7516/d1xd2xh1

1.1730
640 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ h2 s1 d1 d2 h1 Numéro de produit Données CAO
2 - - 90 26 12 Z7516/90x26x12
2 - - 90 36 12 Z7516/90x36x12
3 4 - 100 26 12 Z7516/100x26x12
3 9 5 100 26 17 Z7516/100x26x17
3 11 7 100 26 19 Z7516/100x26x19
3 12,5 8,5 100 26 20,5 Z7516/100x26x20,5
3 4 - 100 36 12 Z7516/100x36x12
3 9 5 100 36 17 Z7516/100x36x17
3 11 7 100 36 19 Z7516/100x36x19
3 12,5 8,5 100 36 20,5 Z7516/100x36x20,5

La gamme de rondelles de centrage HASCO, avec les nouvelles variantes Z7511/... et Z7516/... ainsi que les extensions de dimensions pour les modèles Z7520/... et Z7525/... , permet un centrage précis et un guidage en toute sécurité de l’outillage lors de son montage sur le plateau de la presse à injecter.

En complément de la hauteur de guidage standard de 4 mm, nous avons désormais complété toutes les variantes d’une hauteur supplémentaire de 8 mm pour le guidage dans le plateau de la machine.

Caractéristiques particulières

  • Montage précis du moule
  • Recentrage sûr de 8 mm dans le plateau de la presse
  • Guidage plus long évitant le déport et désaxage
  • Diamètre intérieur de 26 et 36 mm
  • Adaptation précise du moule sur la presse
  • Perçages de fixation permettant un serrage dans le plan
  • Adapté à la gamme de buse et de plaques isolantes HASCO

Tous les produits de la catégorie - d2
Nouveau: Z7516/d1xd2xh1 Nouveau: Z7516/d1xd2xh1
Z7516/...
Rondelle de centrage, côté fixe