Z7525/d1xh1 | Rondelles de centrage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z7525/d1xh1

Rondelle de centrage, avec orifices de fixation

Z7525/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ h2 s1 d1 h1 Numéro de produit Données CAO
3 4 - 100 8 Z7525/100x8
3 4 - 100 12 Z7525/100x12
3 9 5 100 13 Z7525/100x13
3 11 7 100 15 Z7525/100x15
3 12,5 8,5 100 16,5 Z7525/100x16,5
3 9 5 100 17 Z7525/100x17
3 11 7 100 19 Z7525/100x19
3 12,5 8,5 100 20,5 Z7525/100x20,5