Z7535/d1xh1 | Rondelles de centrage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z7535/d1xh1

Rondelle de centrage, avec orifices de fixation

Z7535/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

s1 d2 d1 h1 Numéro de produit Données CAO
- 48 60 8 Z7535/60x8
3 48 60 11 Z7535/60x11
5 48 60 13 Z7535/60x13