Z555/d1xs1 | Rondelles | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z555/d1xs1

Plaquette de pression, ronde, avec surcote de réglage

Z555/d1xs1

~ 58 HRC
1.2842

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t1 d3 d2 d1 s1 Numéro de produit Données CAO
4,4 8 4,4 20 8 Z555/20x8
4,4 8 4,4 20 10 Z555/20x10
4,4 8 4,4 20 12 Z555/20x12
4,4 8 4,4 25 8 Z555/25x8
4,4 8 4,4 25 10 Z555/25x10
4,4 8 4,4 25 12 Z555/25x12
5,5 10 5,5 32 8 Z555/32x8
6,5 11 6,6 32 10 Z555/32x10
6,5 11 6,6 32 12 Z555/32x12
5,5 10 5,5 40 8 Z555/40x8

Les plaquettes de pression et de réglage innovantes Z555/..., Z556/... et Z557/... permettent un réglage fin et optimisé au plan de joint et un ajustement simple des différences de hauteur. Elles garantissent une répartition homogène de la pression au plan de joint et empêchent ainsi une déformation des plaques porteempreinte.

La plaquette de pression Z557/... avec rainures de graissage peut également être utilisée comme plaquette de frottement et d’ajustement au niveau des fermetures en pente.

Caractéristiques particulières

  • – Géométries rondes et rectangulaires
  • Homogénéisation optimale des épaisseurs
  • Usinées avec précision
  • La surcote augmente les possibilités de réglage
  • Version prête au montage
  • Avec lamages de fixation
  • Trempé à 58 HRC, acier 1.2842
  • La Z557/... avec rainures de graissage peut également être utilisée comme plaquette de glissement