Z556/b1xl1xs1
Plaque de réglage, angulaire
Z556/b1xl1xs1
~ 58 HRC
1.2842
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
a1 |
t1 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Numéro de produit |
Données CAO |
16 |
4,4 |
8 |
4,4 |
20 |
32 |
8 |
Z556/20x32x8
|
|
24 |
4,4 |
8 |
4,4 |
20 |
40 |
8 |
Z556/20x40x8
|
|
40 |
4,4 |
8 |
4,4 |
20 |
64 |
8 |
Z556/20x64x8
|
|
16 |
5,5 |
10 |
5,5 |
25 |
32 |
8 |
Z556/25x32x8
|
|
24 |
5,5 |
10 |
5,5 |
25 |
40 |
8 |
Z556/25x40x8
|
|
40 |
5,5 |
10 |
5,5 |
25 |
64 |
8 |
Z556/25x64x8
|
|
24 |
5,5 |
10 |
5,5 |
32 |
40 |
8 |
Z556/32x40x8
|
|
40 |
5,5 |
10 |
5,5 |
32 |
64 |
8 |
Z556/32x64x8
|
|
64 |
5,5 |
10 |
5,5 |
32 |
100 |
8 |
Z556/32x100x8
|
|
32 |
5,5 |
10 |
5,5 |
40 |
50 |
8 |
Z556/40x50x8
|
|
Les plaquettes de pression et de réglage innovantes Z555/..., Z556/... et Z557/... permettent un réglage fin et optimisé au plan de joint et un ajustement simple des différences de hauteur. Elles garantissent une répartition homogène de la pression au plan de joint et empêchent ainsi une déformation des plaques porteempreinte.