Z56/d1xh1 | Rondelles | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z56/d1xh1

Rondelle de butée

Z56/d1xh1

1.1730
690 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t1 d3 d2 d1 h1 Numéro de produit Données CAO
8,4 6,6 11 15 10 Z56/15x10
11 9 14,5 22 14 Z56/22x14
13,5 11 17,5 36 20 Z56/36x20
15,5 14 20 46 25 Z56/46x25
21 18 26 56 32 Z56/56x32