Z730/h1xb1xl1 | Sécurité d'outillage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z730/h1xb1xl1

Verrou d’outil, plastique

Z730/h1xb1xl1

max. 90°C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

n2 Pos2 sw1 h2 a2 a1 d3 d2 d1 l3 l2 h1 b1 l1 Numéro de produit Données CAO
1 Z38/8x8 4 23 30 10 21 4 M6 5 11 14 20 50 Z730/14x20x50
1 Z38/10x10 5 24 37 13 21 4 M8 5 13 17 25 63 Z730/17x25x63
1 Z38/12x12 6 28 48 15 25 6 M10 6 16 21 35 80 Z730/21x35x80

Le verrou d’outil exclusif HASCO Z730/... empêche de manière fiable l’ouverture involontaire d’outils de moulage à injection lors du montage et du démontage ainsi que pendant le transport. Le dispositif de verrouillage solidaire empêche tout endommagement de l’outil de moulage à injection. Le verrouillage et déverrouillage ne requiert aucun outil supplémentaire.

  • Empêche l’ouverture involontaire au plan de joint de moule et de la batterie d’éjection
  • Position sûre de transport et de production
  • Manoeuvre d’une seule main sans outil
  • Reste sur l‘outil
  • Température d‘exploitation max. de 90°C
  • Produit HASCO exclusif