Z732/d1xl1 | Sécurité d'outillage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z732/d1xl1

Sécurité batterie d'éjection

Z732/d1xl1

80°C
PA 6 / ~1.2516

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

a1 b2 b1 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
10,5 14 27 8 90 Z732/8x90
14 18 34 12 115 Z732/12x115

La nouvelle sécurité de batterie d’éjection HASCO Z732/… garantit un transport sans dommages de vos outils. La solution aimantée, confortable et disponible en deux tailles, permet une mise en place et un retrait rapide sans outil, de la sécurité de batterie.

  • Montage sans outil directement sur la presse à injecter
  • Mises à longueur individuelles
  • Installation peu encombrante dans la zone des tasseaux
  • Résiste à la température jusqu’à 80°C

Tous les produits de la catégorie - d1
Nouveau: Z732/d1xl1 Nouveau: Z732/d1xl1
Z732/...
Sécurité batterie d'éjection