Z361/d1xl1

Vis à bille avec ressort, à tête plate, rainurée

Z361/d1xl1

max. 250°C
1.4305

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

F2 F1 Sn l3 l2 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
27,6 18 1,2 10,8 17,5 13 5 M8 16 Z361/8x16
55 35 2 14,8 24,5 18 8 M12 22 Z361/12x22