Z36/d1xl1 | Vis à bille avec tête | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z36/d1xl1

Vis à bille avec ressort, à tête plate, rainurée

Z36/d1xl1

max. 250°C
1.0718

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ F2 F1 Sn l5 l3 l2 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
1 10,8 6 0,64 4,5 6,3 9,8 6 2,5 M4 9 Z36/4x9
1 16,2 9 0,72 6,5 8,3 12,9 8 3 M5 12 Z36/5x12
2 19,8 11 0,8 - 8,8 15 10 3,5 M6 14 Z36/6x14
2 32,4 18 1,2 - 10,8 17,5 13 5 M8 16 Z36/8x16
2 43,2 24 1,6 - 13,8 22 16 6 M10 20 Z36/10x20
2 63 35 2 - 14,8 24,5 18 8 M12 22 Z36/12x22