Z3721/d1xl1 | Vis à bille avec tête | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z3721/d1xl1

Vis à bille avec ressort, rainurée, avec tige de pression

Z3721/d1xl1

max. 100°C
1.0718

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

F2 F1 Sn l2 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
13,8 5 1,2 16,5 1,5 M4 15 Z3721/4x15
16,96 6 1,8 20,3 2,4 M5 18 Z3721/5x18
17,4 7 2 22,5 2,7 M6 20 Z3721/6x20
29,8 9 2,4 25 3,5 M8 22 Z3721/8x22
29,8 9 2,4 25 4 M10 22 Z3721/10x22
46 10 3,2 32 6 M12 28 Z3721/12x28
89 45 4 37 7,5 M16 32 Z3721/16x32