Z372/d1xl1 | Vis à bille avec tête | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z372/d1xl1

Vis à bille avec ressort, rainurée, avec tige de pression

Z372/d1xl1

max. 250°C
1.0718

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

F2 F1 Sn l2 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
3,14 1,7 0,8 13 1 M3 12 Z372/3x12
13,8 5 1,2 16,5 1,5 M4 15 Z372/4x15
13,3 6 1,8 20,3 2,4 M5 18 Z372/5x18
17,4 7 2 22,5 2,7 M6 20 Z372/6x20
29,8 9 2,4 25 3,5 M8 22 Z372/8x22
29,8 9 2,4 25 4 M10 22 Z372/10x22
46 10 3,2 32 6 M12 28 Z372/12x28
89 45 4 37 7,5 M16 32 Z372/16x32
126 70 5,6 47 10 M20 40 Z372/20x40
160 80 8 62 12 M24 52 Z372/24x52