Z374/d1xl1 | Vis à bille avec tête | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z374/d1xl1

Vis à bille avec ressort, à emmancher

Z374/d1xl1

max. 250°C
1.4303

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

F2 F1 Sn l3 l2 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
4 2 0,7 1 5,9 4,6 3 4 5 Z374/4x5
5,6 4 0,8 1 7 5,6 4 5 6 Z374/5x6
9,6 6 1,2 1 8,5 6,5 5 6 7 Z374/6x7
9,6 6 1,4 1 10,8 8,5 6,5 8 9 Z374/8x9