Z375/d1xl1 | Vis à bille avec tête | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z375/d1xl1

Vis à bille avec ressort, à emmancher

Z375/d1xl1

max. 50°C
POM

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

F2 F1 Sn l3 l2 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
7 3 0,7 1 5,7 4,6 3 4 5 Z375/4x5
6,4 4 0,8 1 7 5,6 4 5 6 Z375/5x6
10,8 6 1,2 1 8,5 6,5 5 6 7 Z375/6x7
10,7 6 1,4 1 10,8 8,5 6,5 8 9 Z375/8x9