Z37/d1xl1 | Vis à bille avec tête | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z37/d1xl1

Vis à bille avec ressort, rainurée

Z37/d1xl1

max. 250°C
1.0718

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

F2 F1 Sn l2 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
2,72 2 0,36 7,5 1,5 M3 7 Z37/3x7
8,8 4 0,64 9,8 2,5 M4 9 Z37/4x9
10 6 0,72 12,9 3 M5 12 Z37/5x12
13,8 9 0,8 15 3,5 M6 14 Z37/6x14
27,6 18 1,2 17,5 5 M8 16 Z37/8x16
36 20 1,6 21 6 M10 19 Z37/10x19
50 30 2 24,5 8 M12 22 Z37/12x22
102,7 65 2,4 27,5 10 M16 24 Z37/16x24
134,44 90 4 34,5 12 M20 30 Z37/20x30