Z1691/d1
Éjecteur bi-étagé, DLC, centré, anticipé
Z1691/d1
Surfaces fonctionnelles revêtues DLC
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
sw3 |
sw2 |
sw1 |
k1 |
h1 |
b1 |
l9 |
l5 |
l4 |
l3 |
l2 |
l1 |
d10 |
d9 |
d8 |
d7 |
d6 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
min.H1 |
max.H2 |
max.H1 |
17 |
10 |
10 |
4 |
2,6 |
3,2 |
22 |
9 |
21 |
38,8 |
72 |
164 |
17,6 |
13,4 |
M8x0,75 |
41,6 |
50 |
18,5 |
4,3 |
M28,5x1 |
M20x1 |
3 |
44 |
20 |
21 |
13 |
13 |
5 |
3,5 |
4 |
25 |
12 |
21 |
63 |
110 |
228 |
22 |
17,4 |
M11x1 |
48 |
60 |
22 |
5,4 |
M35x1,25 |
M24x1,5 |
4 |
65 |
30 |
27 |
17 |
17 |
6 |
4 |
5 |
30 |
17 |
17 |
74 |
131 |
270 |
27 |
21 |
M14x1 |
61 |
75 |
28 |
6,5 |
M45x1,5 |
M30x1,5 |
6 |
80 |
42 |
36 |
24 |
24 |
7 |
5 |
6 |
38 |
17 |
27 |
89 |
166 |
340 |
33 |
26 |
M18x1 |
82 |
100 |
38 |
8,8 |
M60x1,5 |
M40x1,5 |
10 |
95 |
60 |
46 |
32 |
32 |
10 |
7 |
8 |
50 |
27 |
41 |
122 |
232 |
470 |
43 |
35 |
M25x1,5 |
104 |
125 |
52 |
11 |
M75x1,5 |
M55x1,5 |
14 |
130 |
86 |
65 |
41 |
41 |
15 |
11 |
9 |
60 |
27 |
51 |
155 |
295 |
583 |
58 |
48 |
M34x1,5 |
128 |
150 |
69 |
11 |
M98x2 |
M72x1,5 |
18 |
180 |
110 |
d1 |
Numéro de produit |
Données CAO |
13 |
Z1691/13
|
|
17 |
Z1691/17
|
|
22 |
Z1691/22
|
|
30 |
Z1691/30
|
|
40 |
Z1691/40
|
|
52 |
Z1691/52
|
|
Tous les produits de la catégorie - Éjecteur bi-étagé
Z169/...
Éjecteur bi-étagé, DLC, centré, anticipé
Z1691/...
Éjecteur bi-étagé, DLC, centré, anticipé
Z1692/...
Éjecteur bi-étagé, DLC, centré, mono-course
Z1695/...
éjecteur bi-étagé, DLC, centré, retardé
Z1696/...
Adaptateur, avec vis
Z1697/...
Ejecteur bi-étagé, DLC, décentr...