Z1696/d1 | Éjecteur bi-étagé | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1696/d1

Adaptateur, avec vis

Z1696/d1

1.2312
1100 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw2 sw1 l3 l2 l1 d4 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
6 27 62 13 45 M12x1,25 M24x1,25-LH 31,5 22 Z1696/22
8 32 78 14 56 M14x1,5 M28x1,25-LH 36 25 Z1696/25
8 38 100 16 71 M16x1,5 M34x1,25-LH 44 32 Z1696/32