Z169/d1 | Éjecteur bi-étagé | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z169/d1

Éjecteur bi-étagé, DLC, centré, anticipé

Sélection de la variante du produit

sw3 sw2 sw1 k2 k1 l7 l6 l5 l4 l3 l2 l1 d5 d4 d3 d2 min.H1 max.H1 min.H2 max.H2
20 28 13 8 5 11 9 11 26 56 112 164 20 30 M32x1,5 M22x1 6 30 3 50
27 38 17 10 6 12 9 16 36 75 147,8 220 28 40 M42x1,5 M30x1,5 6 40 4 70
38 55 24 11 7 13 11 21 45 80 169,6 255 38 50 M60x1,5 M40x1,5 7 50 4 70
50 65 32 15 8 14 12 22 45 98 200 270 50 65 M70x1,5 M52x1,5 7,5 60 5 80
d1 Numéro de produit Données CAO
16 Z169/16
22 Z169/22
30 Z169/30
40 Z169/40
Produits correspondants
Correspondant Correspondant: Z167/d1
Z167/d1
Bride

1.0580
540 N/mm²