Z1591/d2xl1 | Coupleur pneumatique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1591/d2xl1

Tige d'accouplement

Z1591/d2xl1

58 HRC
1.2764

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos2 sw2 sw1 h1 l3 l2 d1 d2 l1 Numéro de produit Données CAO
Z28/10 17 14 7,6 28 68 M10 18 20 Z1591/18x20
Z28/12 19 19 9,6 35 83 M12 24 25 Z1591/24x25
Z28/16 24 24 12,3 43 101 M16 30 32 Z1591/30x32