Z1592/d2xl1 | Coupleur pneumatique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1592/d2xl1

Ejector coupling rod, blank

Z1592/d2xl1

58 HRC
1.2764

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l3 l2 d1 d2 l1 Numéro de produit Données CAO
14 20 50 18 18 200 Z1592/18x200
19 23 60 24 24 250 Z1592/24x250
24 26 70 30 30 280 Z1592/30x280