Z159/d2xd1 | Coupleur pneumatique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z159/d2xd1

Attelage presse, pneumatique

Z159/d2xd1

EUROMAP 11 Part 5

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ b1 l3 l2 l1 d5 d4 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
1 0,7 20 28 65 50 64 20,5 18 - Z159/18
2 0,7 20 28 65 50 64 - 18 M16 Z159/18x16
1 1 23 36 70 60 78 24,5 24 - Z159/24
2 1 23 36 70 60 78 - 24 M20 Z159/24x20
1 1,2 26 45 75 70 92 30,5 30 - Z159/30
2 1,2 26 45 75 70 92 - 30 M24 Z159/30x24