Z160/d1xl1 | Coupleur pneumatique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z160/d1xl1

Douille filetée, pour attelage batterie d'éjection

Z160/d1xl1

1.2312 / 1.7225

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k1 b1 l2 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
8 6 24 12 36 20 M6 37 Z160/6x37
8 6 24 12 36 20 M6 42 Z160/6x42

Les nouveaux adaptateurs filetés HASCO Z 160 /... et Z 161/... remplacent le filet de fixation court dans la batterie d’éjection et assurent un transfert en toute sécurité des forces de démoulage.

Caractéristiques particulières

  • Filetage long
  • Transfert en toute sécurité des forces de démoulage
  • Position centrale de l'éjecteur possible
  • Conception résistante à la torsion
  • Compatible avec la taille de fond de filet des tiges d'éjection Z 02 /...
  • Facile de ne pas dépasser de la plaque de fixation