Z161/d1xl1
Boulon fileté, pour attelage batterie d'éjection
Z161/d1xl1
1.2312 / 1.7225
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
k1 |
b1 |
l2 |
d3 |
d2 |
d1 |
l1 |
Numéro de produit |
Données CAO |
6 |
11 |
10 |
14 |
6 |
M6 |
18 |
Z161/6x18
|
|
6 |
11 |
10 |
14 |
6 |
M6 |
21 |
Z161/6x21
|
|
6 |
11 |
12 |
14 |
8 |
M8 |
28 |
Z161/8x28
|
|
6 |
11 |
12 |
14 |
8 |
M8 |
33 |
Z161/8x33
|
|
6 |
14 |
14 |
18 |
10 |
M10 |
29 |
Z161/10x29
|
|
6 |
14 |
14 |
18 |
10 |
M10 |
34 |
Z161/10x34
|
|
6 |
14 |
14 |
18 |
10 |
M10 |
39 |
Z161/10x39
|
|
6 |
16 |
16 |
22 |
12 |
M12 |
31 |
Z161/12x31
|
|
6 |
16 |
16 |
22 |
12 |
M12 |
36 |
Z161/12x36
|
|
6 |
16 |
16 |
22 |
12 |
M12 |
41 |
Z161/12x41
|
|
Les nouveaux adaptateurs filetés HASCO Z 160 /... et Z 161/... remplacent le filet de fixation court dans la batterie d’éjection et assurent un transfert en toute sécurité des forces de démoulage.