Z1680/d1 | Coupleur pneumatique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1680/d1

Attelage presse, pneumatique

Z1680/d1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

max.F t1 l3 l2 l1 d4 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
10 31 9 25 62 36 M12 63 16 Z1680/16
20 37 10 30 70 41 M16 75 20 Z1680/20
40 45 10 35 80 56 M20 93 30 Z1680/30
80 59 10 45 105 71 M30 120 40 Z1680/40