Z1681/d1xl1 | Coupleur pneumatique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1681/d1xl1

Tige d'accouplement

Z1681/d1xl1

56 HRC
1.5919

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l3 l2 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
13 30,5 12 M12x1 16 100 Z1681/16x100
13 30,5 12 M12x1 16 125 Z1681/16x125
14 37 12 M12x1 20 115 Z1681/20x115
14 37 12 M12x1 20 140 Z1681/20x140
22 45 22 M16x1,5 30 140 Z1681/30x140
22 45 22 M16x1,5 30 170 Z1681/30x170
30 59 27 M20x1,5 40 175 Z1681/40x175
30 59 27 M20x1,5 40 220 Z1681/40x220