Z1520/d1xp1/R/l1 | Éléments d'entraînement | Gamme d'engrenages | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1520/d1xp1/R/l1

Écrou à pas rapide, filetage à droite

Z1520/d1xp1/R/l1

2.0550

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ n1 t1 b1 l4 l3 l2 d2 d1 p1 R l1 Numéro de produit Données CAO
1 5 2,8 6 11 28 50 28 Tr16 50 R 50 Z1520/16x50/R/50
2 5 2,8 6 15 40 50 28 Tr16 50 R 80 Z1520/16x50/R/80
1 5 2,8 6 11 28 50 28 Tr16 63 R 50 Z1520/16x63/R/50
2 5 2,8 6 15 40 50 28 Tr16 63 R 80 Z1520/16x63/R/80