Z1540/b1xl1xm1 | Éléments d'entraînement | Gamme d'engrenages | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1540/b1xl1xm1

Crémaillère

Z1540/b1xl1xm1

1.7225
1080 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

p1 z1 h3 h2 h1 l3 l2 Tol.l1 b1 l1 m1 Numéro de produit Données CAO
3,14 90 12,5 11,2 13,5 2,9 282,5 0,5 16 315 1 Z1540/16x315x1
3,14 117 12,5 11,2 13,5 2,9 367,35 0,5 16 400 1 Z1540/16x400x1
3,14 149 12,5 11,2 13,5 2,9 467,85 0,5 16 500 1 Z1540/16x500x1
3,14 190 12,5 11,2 13,5 2,9 596,65 0,5 16 630 1 Z1540/16x630x1
3,93 92 16 14,4 17,25 3,7 361,05 0,5 18 400 1,25 Z1540/18x400x1,25
3,93 117 16 14,4 17,25 3,7 459,25 0,5 18 500 1,25 Z1540/18x500x1,25
3,93 150 16 14,4 17,25 3,7 588,8 0,5 18 630 1,25 Z1540/18x630x1,25
3,93 193 16 14,4 17,25 3,7 757,7 0,5 18 800 1,25 Z1540/18x800x1,25
4,71 95 18 16,1 19,5 4,5 447,45 1 20 500 1,5 Z1540/20x500x1,5
4,71 123 18 16,1 19,5 4,5 579,4 1 20 630 1,5 Z1540/20x630x1,5