Z1545/z1xm1 | Éléments d'entraînement | Gamme d'engrenages | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1545/z1xm1

Boîte d'engrenages, pour moules à étage

Z1545/z1xm1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 h2 h1 t1 a3 a2 a1 b2 b1 l4 l3 l2 l1 d2 d1 z1 m1 Numéro de produit Données CAO
10 5,5 62 5 84 56 46 76 96 12 10 76 150 M8 M10 24 2,5 Z1545/24x2,5
10 6,5 86,5 6 156 66 80 86 140 15 17 120 258 M12 M16 24 5 Z1545/24x5

Les moules à étages représentent une alternative technique et économique avantageuse par rapport aux grandes machines ou aux grands moules.

Les composants HASCO – la boîte d'engrenages Z 1545 /... et l'unité à crémaillère Z 1547/... – permettent des manoeuvres simples et synchronent des ouvertures pour les moules à étages.

Grâce à l’utilisation des moules à étages, les capacités de production sont doublées et l’exploitation des machines est optimisée tout en conservant la même taille de moule.

Caractéristiques particulières

  • Hauteur de construction plus basse permettant de plus petits écarts entre les montants des machines
  • Matériaux de haute qualité
  • Force d’ouverture plus élevée
  • Guidage lisse avec revêtement DLC
  • Module 2,5 pour une implantation compacte
  • Module de 5 pour une transmission de puissance plus élevée
  • Composants standards disponibles sur stock
  • Coûts de fabrication calculables