Z1547/b1xl1xm1 | Éléments d'entraînement | Gamme d'engrenages | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1547/b1xl1xm1

Unité à crémaillère, pour moules à étage

Z1547/b1xl1xm1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 p1 z1 h3 h2 h1 t1 a3 a2 a1 b2 l3 l2 d1 b1 l1 m1 Numéro de produit Données CAO
6 7,85 90 25 22,6 27,5 5 84 30 95,5 40 13 60 M8 28 800 2,5 Z1547/28x800x2,5
10 15,7 69 37 29 42 6 156 50 120 60 18,6 100 M12 40 1200 5 Z1547/40x1200x5

Les moules à étages représentent une alternative technique et économique avantageuse par rapport aux grandes machines ou aux grands moules.

Les composants HASCO – la boîte d'engrenages Z 1545 /... et l'unité à crémaillère Z 1547/... – permettent des manoeuvres simples et synchronent des ouvertures pour les moules à étages.

Grâce à l’utilisation des moules à étages, les capacités de production sont doublées et l’exploitation des machines est optimisée tout en conservant la même taille de moule.

Caractéristiques particulières

  • Hauteur de construction plus basse permettant de plus petits écarts entre les montants des machines
  • Matériaux de haute qualité
  • Force d’ouverture plus élevée
  • Guidage lisse avec revêtement DLC
  • Module 2,5 pour une implantation compacte
  • Module de 5 pour une transmission de puissance plus élevée
  • Composants standards disponibles sur stock
  • Coûts de fabrication calculables