Z1558/b1xh1xl1 | Accessoires engrenages | Gamme d'engrenages | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1558/b1xh1xl1

Clavette

Z1558/b1xh1xl1

DIN 6885-1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

b1 h1 l1 Numéro de produit Données CAO
3 3 8
Z1558/3x3x8
3 3 12
Z1558/3x3x12
3 3 16
Z1558/3x3x16
3 3 20
Z1558/3x3x20
3 3 25 Z1558/3x3x25
3 3 32 Z1558/3x3x32
3 3 36 Z1558/3x3x36
3 3 40 Z1558/3x3x40

Les jonctions par clavettes font partie des liaisons arbre-moyeu par complémentarité de formes les plus courantes.

La clavette HASCO Z 1558/... est montée dans les rainures des arbres et des moyeux, elle a un effet d'entraînement et transmet le couple d'un élément à l'autre.

Caractéristiques particulières

  • Transmission de couples par complémentarité de formes
  • Réalisation centrée de liaisons arbre-moyeu
  • Liaison d'entraînement simple
  • Transmission plus fiable sans décalage ni déformation
  • Satisfait à la norme DIN 6885 forme A
  • Gain de temps grâce à un montage et démontage simples

Tous les produits de la catégorie - Accessoires engrenages
Z1558/b1xh1xl1
Z1558/...
Clavette