Z1550/d1xl1xz1xm1 | Noyau fileté | Gamme d'engrenages | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1550/d1xl1xz1xm1

Noyau fileté, Ébauche

Z1550/d1xl1xz1xm1

1.2767
830 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t1 b1 l3 l2 d3 d2 d1 l1 z1 m1 Numéro de produit Données CAO
4 16,5 186,5 45 16 14 10,5 125 14 1 Z1550/10,5x125x14x1
4 16,5 186,5 45 18 16 13 125 16 1 Z1550/13x125x16x1
4 16,5 186,5 45 19 17 14 125 17 1 Z1550/14x125x17x1
4 16,5 186,5 45 20 18 15 125 18 1 Z1550/15x125x18x1
4 16,5 186,5 45 21 19 16 125 19 1 Z1550/16x125x19x1
4 16,5 186,5 45 23 21 18 125 21 1 Z1550/18x125x21x1
Tous les produits de la catégorie - Noyau fileté
Z1550/d1xl1xz1xm1
Z1550/...
Noyau fileté, Ébauche
Z1552/d1xl1
Z1552/...
Patron à filet, Ébauche