Z1553/d1xb1xz1xm1 | Pignon | Gamme d'engrenages | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1553/d1xb1xz1xm1

Engrenage

Z1553/d1xb1xz1xm1

1.0503
690 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t1 b3 b2 d4 d3 d2 d1 b1 z1 m1 Numéro de produit Données CAO
31,5 6 22 47 45 40 28 16 45 1 Z1553/28x16x45x1
31,5 6 22 52 50 40 28 16 50 1 Z1553/28x16x50x1
31,5 6 22 57 55 40 28 16 55 1 Z1553/28x16x55x1
31,5 6 22 62 60 40 28 16 60 1 Z1553/28x16x60x1
39,5 8 22 57 55 50 36 16 55 1 Z1553/36x16x55x1
39,5 8 22 62 60 50 36 16 60 1 Z1553/36x16x60x1
39,5 8 22 72 70 50 36 16 70 1 Z1553/36x16x70x1
Produits correspondants
Correspondant Correspondant: Z1558/b1xh1xl1
Z1558/b1xh1xl1
Clavette

DIN 6885-1