Z1555/d1xb1xz1xm1
Engrenage intermédiaire
Z1555/d1xb1xz1xm1
1.0503
690 N/mm²
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
t1 |
b4 |
b3 |
b2 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
b1 |
z1 |
m1 |
Numéro de produit |
Données CAO |
8,2 |
27 |
3 |
37 |
19 |
17 |
14 |
12 |
7 |
22 |
17 |
1 |
Z1555/7x22x17x1
|
|
8,2 |
27 |
3 |
37 |
20 |
18 |
14,5 |
12 |
7 |
22 |
18 |
1 |
Z1555/7x22x18x1
|
|
10,2 |
27 |
3 |
37 |
22 |
20 |
17,2 |
15 |
9 |
22 |
20 |
1 |
Z1555/9x22x20x1
|
|
11,7 |
27 |
4 |
37 |
27 |
25 |
20 |
17 |
10 |
22 |
25 |
1 |
Z1555/10x22x25x1
|
|
13,8 |
27 |
4 |
37 |
32 |
30 |
23,5 |
20 |
12 |
22 |
30 |
1 |
Z1555/12x22x30x1
|
|
18,8 |
27 |
5 |
37 |
37 |
35 |
29 |
25 |
17 |
22 |
35 |
1 |
Z1555/17x22x35x1
|
|
18,8 |
27 |
5 |
37 |
42 |
40 |
29 |
25 |
17 |
22 |
40 |
1 |
Z1555/17x22x40x1
|
|
18,8 |
27 |
5 |
37 |
47 |
45 |
29 |
25 |
17 |
22 |
45 |
1 |
Z1555/17x22x45x1
|
|
18,8 |
27 |
5 |
37 |
52 |
50 |
29 |
25 |
17 |
22 |
50 |
1 |
Z1555/17x22x50x1
|
|
22,3 |
27 |
5 |
37 |
57 |
55 |
35 |
30 |
20 |
22 |
55 |
1 |
Z1555/20x22x55x1
|
|
Les engrenages intermédiaires HASCO Z 1555/... sont utilisés lorsqu'il s'agit de couvrir des entraxes restreints.