Z1560/d1xd2 | Roulement | Gamme d'engrenages | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1560/d1xd2

Roulement à rouleaux coniques

Z1560/d1xd2

DIN 720/ DIN ISO 355

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 b3 b2 b1 d1 d2 Numéro de produit Données CAO
0,6 15 11,5 15 44 22 Z1560/44x22
1 14 12 15,25 47 20 Z1560/47x20
0,6 15 11,5 15 47 25 Z1560/47x25
1 16 12 16 52 28 Z1560/52x28
1 17 13 17 55 30 Z1560/55x30
1 17 13 17 58 32 Z1560/58x32
1 18 14 18 62 35 Z1560/62x35
1 19 14,5 19 68 40 Z1560/68x40
1 20 15,5 20 75 45 Z1560/75x45
1 20 15,5 20 80 50 Z1560/80x50