Z1561/d1xd2xb1 | Roulement | Gamme d'engrenages | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1561/d1xd2xb1

Roulement à rouleaux cylindriques

Z1561/d1xd2xb1

DIN 5412-1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

min.r2 min.r1 d1 d2 b1 Numéro de produit Données CAO
0,3 0,6 15 35 11
Z1561/15x35x11
0,6 1 20 47 14 Z1561/20x47x14
0,6 1 25 52 15 Z1561/25x52x15
0,6 1 30 62 16 Z1561/30x62x16
0,6 1 35 72 17 Z1561/35x72x17

Les roulement à cylindres HASCO Z 1561/... disposent d'une charge radiale admissible élevée grâce au contact linéaire entre le corps de roulement et les voies de roulement. Ils conviennent par conséquent particulièrement pour les applications avec des vitesses de rotation élevées.

Caractéristiques particulières

  • Température d'exploitation max. de 120 °C
  • Mouvement axial dans un sens, utilisation également comme roulement libre
  • L'unité démontable facilite le montage
  • Grande résistance grâce à une capacité de charge élevée
  • Absorption des forces radiales et axiales