Z1565/d2xd1xb1 | Roulement | Gamme d'engrenages | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1565/d2xd1xb1

Bague intérieure du roulement à aiguilles

Z1565/d2xd1xb1

58 HRC
1.3505

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 Tol.d2 d2 d1 b1 Numéro de produit Données CAO
0,3 -0,008 7 10 16 Z1565/7x10x16
0,3 -0,008 9 12 16 Z1565/9x12x16
0,3 -0,008 12 15 16 Z1565/12x15x16
0,3 -0,008 14 17 17 Z1565/14x17x17
0,3 -0,008 17 20 20 Z1565/17x20x20
0,3 -0,01 20 25 20 Z1565/20x25x20
0,3 -0,01 25 30 20 Z1565/25x30x20
0,3 -0,012 30 35 20 Z1565/30x35x20
0,3 -0,012 35 40 20 Z1565/35x40x20
0,3 -0,012 40 45 20 Z1565/40x45x20