Z1567/d1xl1 | Roulement | Gamme d'engrenages | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1567/d1xl1

Roulement à aiguille

Z1567/d1xl1

DIN EN ISO 683-17

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
0,3 15 8 16 Z1567/8x16
0,3 17 10 16 Z1567/10x16
0,3 19 12 16 Z1567/12x16
0,3 22 14 16 Z1567/14x16
0,3 23 15 16 Z1567/15x16
0,3 24 16 16 Z1567/16x16
0,3 26 18 16 Z1567/18x16
0,3 28 20 20 Z1567/20x20
0,3 29 21 20 Z1567/21x20
0,3 30 22 20 Z1567/22x20

Le nouveau roulement à aiguilles HASCO Z 1567/... est surtout radialement compact et optimal pour le logement de noyaux filetés.

Caractéristiques particulières

  • Température d’exploitation max. de 120 °C
  • Capacité de charge élevée pour une hauteur de montage réduite
  • Surface d'appui agrandie grâce aux aiguilles
  • Sans bague intérieure
  • Adapté aux noyaux filetés Z 1550 /...
  • Possibilité de regraissage