Z1568/d1xd2xh1 | Roulement | Gamme d'engrenages | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1568/d1xd2xh1

Rondelle d'ajustage

Z1568/d1xd2xh1

~ 1.4303
~ DIN 988

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

d1 d2 h1 Numéro de produit Données CAO
11 17 0,1 Z1568/11x17x0,1
13 19 0,1 Z1568/13x19x0,1
16 22 0,1 Z1568/16x22x0,1
18 25 0,1 Z1568/18x25x0,1
22 32 0,1 Z1568/22x32x0,1
28 40 0,1 Z1568/28x40x0,1
32 45 0,1 Z1568/32x45x0,1
37 47 0,1 Z1568/37x47x0,1
42 52 0,1 Z1568/42x52x0,1
48 60 0,1 Z1568/48x60x0,1

Les rondelles d'ajustage HASCO Z 1568 /... compensent simplement le jeu axial dû aux tolérances de fabrication. 

Il est possible de réaliser n'importe quelle combinaison avec des niveaux d'épaisseur de 0,1 mm. 

Caractéristiques particulières

  • Compensation simple du jeu axial
  • Résistance à la corrosion
  • Adaptation au roulement à aiguilles à billes butées Z 1564/... et au roulement à aiguilles avec butée de roulement à cylindres Z 1566/...
  • Gain de temps grâce au montage simple