Z2700/d1 | Connections | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2700/d1

Raccord fileté droit

Z2700/d1

Acier
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ sw1 d1 Numéro de produit Données CAO
G06L 12 M12x1,5 Z2700/12x1,5
G08L 14 M14x1,5 Z2700/14x1,5
G10L 17 M16x1,5 Z2700/16x1,5
G12L 19 M18x1,5 Z2700/18x1,5
G15L 24 M22x1,5 Z2700/22x1,5