Z2701/d1 | Connections | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2701/d1

Raccord fileté coudé

Z2701/d1

Acier
DIN EN ISO 8434-1 (DIN2353)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ d1 Numéro de produit Données CAO
W06L M12x1,5 Z2701/12x1,5
W08L M14x1,5 Z2701/14x1,5
W10L M16x1,5 Z2701/16x1,5
W12L M18x1,5 Z2701/18x1,5
W15L M22x1,5 Z2701/22x1,5