Z2703/d1 | Connections | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2703/d1

Raccord fileté en T, réglable

Z2703/d1

Acier
DIN EN ISO 8434-01 (DIN 2353)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ sw1 d1 Numéro de produit Données CAO
ET06L 14 M12x1,5 Z2703/12x1,5
ET08L 17 M14x1,5 Z2703/14x1,5
ET10L 19 M16x1,5 Z2703/16x1,5
ET12L 22 M18x1,5 Z2703/18x1,5
ET15L 27 M22x1,5 Z2703/22x1,5