Z2710/d1 | Connections | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2710/d1

Raccord à visser droit

Z2710/d1

Acier
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ sw1 d1 d2 Numéro de produit Données CAO
GE06LR 14 M12x1,5 G1/8 Z2710/12x1,5xG1/8
GE08LR 19 M14x1,5 G1/4 Z2710/14x1,5xG1/4
GE10LR 19 M16x1,5 G1/4 Z2710/16x1,5xG1/4
GE12LR 22 M18x1,5 G3/8 Z2710/18x1,5xG3/8
GE15LR 27 M22x1,5 G1/2 Z2710/22x1,5xG1/2