Z2711/d1xd2 | Connections | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2711/d1xd2

Raccord à visser droit, ajustable

Z2711/d1xd2

Acier
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ sw2 sw1 d1 d2 Numéro de produit Données CAO
EGE06LR 14 14 M12x1,5 G1/8 Z2711/12x1,5xG1/8
EGE08LR 19 19 M14x1,5 G1/4 Z2711/14x1,5xG1/4
EGE10LR 19 19 M16x1,5 G1/4 Z2711/16x1,5xG1/4
EGE12LR 22 22 M18x1,5 G3/8 Z2711/18x1,5xG3/8
EGE15LR 27 27 M22x1,5 G1/2 Z2711/22x1,5xG1/2