Z2712/d1xd2 | Connections | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2712/d1xd2

Raccord fileté de déviation

Z2712/d1xd2

Acier
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)DIN EN ISO 8

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ sw1 d1 d2 Numéro de produit Données CAO
SWVE06LR 14 M12x1,5 G1/8 Z2712/12x1,5xG1/8
SWVE08LR 19 M14x1,5 G1/4 Z2712/14x1,5xG1/4
SWVE10LR 19 M16x1,5 G1/4 Z2712/16x1,5xG1/4
SWVE12LR 22 M18x1,5 G3/8 Z2712/18x1,5xG3/8
SWVE15LR 27 M22x1,5 G1/2 Z2712/22x1,5xG1/2